製品概要
概要
The HDMI2C1-14HDS is a fully integrated ESD protection and signal conditioning device for control links of HDMI transmitters (Source).
The HDMI2C1-14HDS is a simple solution that provides HDMI designers with an easy and fast way to reach full compliancy with the stringent HDMI CTS on a wide temperature range.
-
特徴
- HDMI compliant from -40 to 85 °C
- 8 kV contact ESD protection on connector side
- Supports direct connection to low-voltage HDMI ASIC and/or CEC driver (down to 1.8 V)
- TMDS high bandwidth ESD protection compatible with 4 K-2 K 60 fps.
- DDC (I2C) link protection, bi-directional signal conditioning circuit, and dynamic pull-up
- CEC bus protection, bi-directional level-shifter, backdrive protection, and independent structure from main power supply
- HEAC link protection
- HPD pull down and signal conditioning
- Short-circuit protection on 5 V output
- Over temperature protection
- Proposed in QFN 24 leads 500 μm pitch
- Benefits
- Speed-up hardware design and certification of HDMI application
- Pin map sequence compliant with HDMI connector type A
- Minimal PCB footprint in consumer area
- Ultra low power consumption in stand-by mode
- Wake-up from stand-by through CEC bus
- Improved HDMI interface ruggedness and user experience
- Long and/or poor quality cable support
- Complies with the following standards
- HDMI standard
- IEC 61000-4-2 level 4
- JESD22-A114D level 2
注目ビデオ
Video presentation explaining how CLT03-2Q3 works and in which applications to use the device. It also explains the features and the benefits of using the device.
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
CAD Symbol & Footprint models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 14 Jun 2021 | 14 Jun 2021 | |
ZIP | 1.2 | 18 Mar 2020 | 18 Mar 2020 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
HDMI2C1-14HDS | NRND | QFN-24L | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
HDMI2C1-14HDS | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
HDMI2C1-14HDS NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。