HSP181-2W3Y

量産中
Design Win

Automotive grade 18V dual-line high speed port protection

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The HSP181-2W3Y is an ESD array designed for high-speed differential lines. The VRM at 18 V makes it compatible with a short-to-battery hazard in vehicles.

The HSP181-2W3Y is also compatible with the maximum signal voltage (18 V) on the antenna of NFC readers and can thus efficiently protect NFC antenna I/O of NFC ICs.

The 2.1 pF low parasitic capacitance and the 1.7 GHz bandwidth provides enough room to preserve the signal integrity of USB 2.0 or NFC signals.

The HSP181-2W3Y is housed in SOT323-3L.

  • 特徴

    • AEC-Q101 qualified
    • Flow-through routing to keep signal integrity
    • Large bandwidth: 1.7 GHz
    • Ultra low capacitance: 2.1 pF
    • Operating junction temperature range: -55 °C to 150 °C
    • RoHS compliant and halogen free
    • Complies with ISO ISO 10605 / IEC 61000-4-2 - C = 150 pF, R = 330 Ω exceeds level 4
      • ±12 kV (contact discharge)
      • ±30 kV (air discharge)
    • Complies with ISO 10605 - C = 330 pF, R = 330 Ω
      • ±10 kV (contact discharge)
      • ±30 kV (air discharge)
    • Complies with ISO 10605 - C = 330 pF, R = 2 kΩ
      • ±30 kV (contact discharge)
      • ±30 kV (air discharge)

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - HSP181-2W3Y

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
HSP181-2W3Y
量産中
SOT323 オートモーティブ Ecopack2

HSP181-2W3Y

Package:

SOT323

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SOT323

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Breakdown Voltage (V) (min)
HSP181-2W3Y
Available at distributors

販売代理店在庫 HSP181-2W3Y

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

HSP181-2W3Y 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

HSP181-2W3Y

Breakdown Voltage (V) (min):

21.5

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。