SM30T82AY

量産中
Education

Automotive 3000 W, 70 V TVS in SMC

Download datasheet

製品概要

概要

The SM30TY series are designed to protect sensitive automotive circuits against surges defined in ISO 7637-2 and against electrostatic discharges according to ISO 10605.

The planar technology makes it compatible with high-end circuits where low leakage current and high junction temperature are required to provide long-term reliability and stability.

  • 特徴

    • AEC-Q101 qualified
    • Peak pulse power:
      • 3000 W (10/1000 μs)
      • up to 40 kW (8/20 μs)
    • Stand-off voltage range from 5 V to 188 V
    • Unidirectional and bidirectional types
    • Low leakage current: 0.2 µA at 25 °C
    • Operating Tj max: 175 °C
    • JEDEC registered package outline
    • Lead finishing: matte tin plating

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - SM30T82AY

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
SM30T82AY
量産中
SMC オートモーティブ Ecopack2

SM30T82AY

Package:

SMC

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SMC

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
VRM (V) (max)
Operating Junction Temperature (°C) (min)
Operating Junction Temperature (°C) (max)
Directionality
SM30T82AY
Available at distributors

販売代理店在庫 SM30T82AY

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

SM30T82AY 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

SM30T82AY

VRM (V) (max):

-

Operating Junction Temperature (°C) (min):

-55

Operating Junction Temperature (°C) (max):

175

Directionality:

Uni-Directional

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。