製品概要
概要
The SM30TY series are designed to protect sensitive automotive circuits against surges defined in ISO 7637-2 and against electrostatic discharges according to ISO 10605.
The planar technology makes it compatible with high-end circuits where low leakage current and high junction temperature are required to provide long-term reliability and stability.
-
特徴
- AEC-Q101 qualified
- Peak pulse power:
- 3000 W (10/1000 μs)
- up to 40 kW (8/20 μs)
- Stand-off voltage range from 5 V to 188 V
- Unidirectional and bidirectional types
- Low leakage current: 0.2 µA at 25 °C
- Operating Tj max: 175 °C
- JEDEC registered package outline
- Lead finishing: matte tin plating
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (4)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.4 | 15 Jun 2023 | 15 Jun 2023 | |
ZIP | 1.2 | 15 Jun 2023 | 15 Jun 2023 | |
ZIP | 1.0 | 28 Oct 2024 | 28 Oct 2024 | |
ZIP | 4.0 | 14 Jun 2022 | 14 Jun 2022 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 05 Jul 2023 | 05 Jul 2023 | |
ZIP | 2.0 | 05 Jul 2023 | 05 Jul 2023 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM30T82CAY | 量産中 | SMC | オートモーティブ | Ecopack2 | 10 | 2024-02-12T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | VRM (V) (max) | Operating Junction Temperature (°C) (min) | Operating Junction Temperature (°C) (max) | Directionality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM30T82CAY | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
SM30T82CAY 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。