製品概要
概要
The SM4TY series are designed to protect sensitive automotive circuits against surges defined in ISO 7637-2 and against electrostatic discharges according to ISO 10605.
The Planar technology makes it compatible with high-end circuits where low leakage current and high junction temperature are required to provide long term reliability and stability. SM4TY devices are packaged in SMA (SMA footprint in accordance with IPC 7531 standard).
-
特徴
- AEC-Q101 qualified
- Peak pulse power:
- 400 W (10/1000 μs)
- 2.3 kW (8/20 μs)
- Stand-off voltage range from 5 V to 70 V
- Unidirectional and bidirectional types
- Low leakage current:
- 0.2 µA at 25 °C
- 1 μA at 85 °C
- Operating Tj max: 150 °C
- JEDEC registered package outline
- Resin meets UL94, V0
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator
Estimate
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (4)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.2 | 21 Sep 2021 | 21 Sep 2021 | |
ZIP | 1.0 | 13 Jun 2022 | 13 Jun 2022 | |
ZIP | 1.2 | 06 Oct 2023 | 06 Oct 2023 | |
ZIP | 1.0 | 10 May 2021 | 10 May 2021 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 15 May 2020 | 15 May 2020 | |
ZIP | 1.0 | 25 Mar 2022 | 25 Mar 2022 |
品質 & 信頼性
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | VRM (V) (max) | Operating Junction Temperature (°C) (min) | Operating Junction Temperature (°C) (max) | Directionality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM4T56AY | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
SM4T56AY 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。