製品概要
概要
The SMA6TY Transil series has been designed to protect sensitive automotive circuits against surges defined in ISO 7637-2 and against electrostatic discharges according to ISO 10605.
The planar technology makes this device compatible with high-end circuits where low leakage current and high junction temperature are required to provide reliability and stability over time. SMA6TY are packaged in SMA.
-
特徴
- AEC-Q101 qualified
- Peak pulse power:
- 600 W (10/1000 μs) and 4 kW (8/20 μs)
- Stand-off voltage range: from 5 V to 70 V
- Unidirectional and bidirectional types
- Low leakage current:
- 0.2 μA at 25 °C and 1 μA at 85 °C
- Operating Tj max: 150 °C
- JEDEC registered package outline
- Lead finishing: matte tin plating
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator
Estimate
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (3)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.2 | 21 Sep 2021 | 21 Sep 2021 | |
ZIP | 1.1 | 16 Nov 2023 | 16 Nov 2023 | |
ZIP | 1.2 | 06 Oct 2023 | 06 Oct 2023 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 15 May 2020 | 15 May 2020 | |
ZIP | 1.0 | 11 Oct 2021 | 11 Oct 2021 |
品質 & 信頼性
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | VRM (V) (max) | Operating Junction Temperature (°C) (min) | Operating Junction Temperature (°C) (max) | Directionality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA6T15AY | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
SMA6T15AY 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。