製品概要
概要
The SMA6TY Transil series has been designed to protect sensitive automotive circuits against surges defined in ISO 7637-2 and against electrostatic discharges according to ISO 10605.
The planar technology makes this device compatible with high-end circuits where low leakage current and high junction temperature are required to provide reliability and stability over time. SMA6TY are packaged in SMA.
-
特徴
- AEC-Q101 qualified
- Peak pulse power:
- 600 W (10/1000 μs) and 4 kW (8/20 μs)
- Stand-off voltage range: from 5 V to 70 V
- Unidirectional and bidirectional types
- Low leakage current:
- 0.2 μA at 25 °C and 1 μA at 85 °C
- Operating Tj max: 150 °C
- JEDEC registered package outline
- Lead finishing: matte tin plating
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
SPICE models (4)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 2.0 | 13 May 2025 | 13 May 2025 | ||
| ZIP | 2.0 | 13 May 2025 | 13 May 2025 | ||
| ZIP | 2.0 | 14 May 2025 | 14 May 2025 | ||
| ZIP | 1.2 | 10 May 2021 | 10 May 2021 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 15 May 2020 | 15 May 2020 | ||
| ZIP | 1.0 | 11 Oct 2021 | 11 Oct 2021 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA6T33AY | 量産中 | SMA | オートモーティブ | Ecopack2 | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | VRM (V) (max) | Operating Junction Temperature (°C) (min) | Operating Junction Temperature (°C) (max) | Directionality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA6T33AY | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
SMA6T33AY 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。