製品概要
概要
The SD2931-10 is a gold metallized N-channel MOS field-effect RF power transistor. Being electrically identical to the standard SD2931 MOSFET, it is intended for use in 50 V dc large signal applications up to 230 MHz.
The SD2931-10 is mechanical compatible to the SD2931 but offers in addition a better thermal capability (25 % lower thermal resistance), representing the best-in-class transistors for ISM applications, where reliability and ruggedness are critical factors.
-
特徴
- Gold metallization
- Excellent thermal stability
- Common source configuration
- POUT = 150 W min. with 14 dB gain @ 175 MHz
- Thermally enhanced packaging for lower junction temperatures
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ADS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD2931-10W | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
SD2931-10W 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。