製品概要
概要
The SD2942 is a gold metallized N-channel MOS field-effect RF power transistor. The SD2942 offers 25% lower RDS(ON) than industry standard and 20% higher power saturation than ST SD2932. These characteristics make the SD2942 ideal for 50 V DC very high power applications up to 250 MHz.
-
特徴
- Gold metallization
- Excellent thermal stability
- Common source push-pull configuration
- POUT = 350 W min. with 15 dB gain @ 175 MHz
- Low RDS(on)
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
SD2942W | 量産中 | M244 | インダストリアル | Ecopack1 | |
SD2942W
Package:
M244Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD2942W | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
SD2942W 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。