製品概要
概要
The SD4931 is an N-channel MOS field-effect RF power transistor. It is intended for use in 50 V DC large signal applications up to 250 MHz.
-
特徴
- Improved ruggedness V(BR)DSS > 200 V
- Excellent thermal stability
- 20:1 all phases load mismatch capability
- POUT = 150 W min. with 14.8 dB gain @ 175 MHz
- In compliance with the 2002/95/EC European directive
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ADS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD4931 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
SD4931 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。