製品概要
概要
The ST9060C is a 28/32 V common source N-channel enhancement-mode lateral field-effect RF power transistor designed for broadband commercial, avionics and industrial applications at frequencies up to 1.5 GHz. The device can be used in Class A, AB and C for all typical modulation formats.
-
特徴
- Excellent thermal stability
- Common source configuration
- Integrated ESD protection – HBM Class 2
- POUT (@28 V) = 80 W with 17 dB gain / 70% efficiency @945 MHz
- BeO free package
- In compliance with European Directive 2002/95/EC
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ADS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 10 Dec 2020 | 10 Dec 2020 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST9060C | NRND | M243 | インダストリアル | Ecopack1 | |
ST9060C
Package:
M243Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST9060C | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ST9060C NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。