製品概要
概要
The STM6513 has two separate delayed Smart Reset inputs (SR0, SR1) which when taken low simultaneously provide three user-selectable delayed Smart Reset setup time (tSRC) options of 2 s, 6 s and 10 s. These are selected through a three-state TSR input pin: when connected to ground, tSRC= 2 s; when left open, tSRC= 6 s; when connected to VCC, tSRC= 10 s (all the times are minimum). There are two reset outputs, both going active simultaneously after both the Smart Reset inputs were held active for the selected tSRCdelay time. The first reset output, RST1, is active-high, push-pull; the second reset output, RST2, is active-low, open-drain requiring an external pull-up resistor. The duration of the output reset pulses is independently programmable: tREC1is user-programmable (by external capacitor CtREC), tREC2is factory-programmed to 210 ms (typ.), with the option of 360 ms typ. Additionally, the VCCis monitored and if it drops below the selected VRSTthreshold, both the reset outputs go active and remain so while VCCis below the VRSTthreshold, plus the defined duration of the reset pulse tRECon each output.
-
特徴
- Dual Smart Reset push-button inputs with user-selectable extended reset setup delay (by three-state input logic): tSRC= 2, 6, 10 s (min.)
- Capacitor-adjustable reset pulse duration (tREC1)
- Power-on reset
- Dual reset output (RST1 is active-high, push-pull type,RST2is active-low, open-drain)
- Factory-programmable thresholds to monitor VCC in the range of 1.575 to 4.625 V typ.
- Operating voltage 1.0 V (active-low output valid) to 5.5 V
- Low supply current 3 μA
- Operating temperature: industrial grade –40 °C to +85 °C
- TDFN8 package: 2 mm x 2 mm x 0.75 mm
- RoHS compliant
回路ダイアグラム
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STM6513REIEDG6F | 量産中 | DFN-8L P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6513SEIEDG6F | 量産中 | DFN-8L P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6513VEIEDG6F | 量産中 | DFN-8L P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Reset pulse width (mS) (min) | Reset pulse width (mS) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||
STM6513REIEDG6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
| |||||||||||
STM6513SEIEDG6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
| |||||||||||
STM6513VEIEDG6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STM6513REIEDG6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6513SEIEDG6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6513VEIEDG6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。