製品概要
概要
The STM6600-01 devices monitor the state of connected push-button(s) as well as sufficient supply voltage. An enable output controls power for the application through the MOSFET transistor, DC-DC converter, regulator, etc. If the supply voltage is above a precise voltage threshold, the enable output can be asserted by a simple press of the button. Factory-selectable supply voltage thresholds are determined by highly accurate and temperature-compensated references. An interrupt is asserted by pressing the push-button during normal operation and can be used to request a system power-down. The interrupt is also asserted if undervoltage is detected. By a long push of one button (PB) or two buttons (PBand SR) either a reset is asserted or power for the application is disabled depending on the option used.
The device also offers additional features such as precise 1.5 V voltage reference with very tight accuracy of 1%, separate output indicating undervoltage detection and separate output for distinguishing between interrupt by push-button or undervoltage.
The device consumes very low current of 6 μA during normal operation and only 0.6 μA current during standby.
The STM6600-01 is available in the TDFN12 package and is offered in several options among features such as selectable threshold, hysteresis, timeouts, output types, etc.
-
特徴
- Operating voltage 1.6 V to 5.5 V
- Low standby current of 0.6 μA
- Adjustable Smart Reset™ assertion delay time driven by external CSRD
- Power-up duration determined primarily by push-button press (STM6600) or by fixed time period, tON_BLANK(STM6601)
- DebouncedPBand SRinputs
- PBand SRESD inputs withstand voltage up to ±15 kV (air discharge) ±8 kV (contact discharge)
- Active high or active low enable output option (ENor EN) provides control of MOSFET, DC-DC converter, regulator, etc.
- Secure startup, interrupt, Smart Reset™or power-down driven by push-button
- Precise 1.5 V voltage reference with 1% accuracy
- Industrial operating temperature –40 to +85 °C
- Available in TDFN12 2 x 3 mm package
回路ダイアグラム
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STM6601AQ2BDM6F | 量産中 | DFN12 2X3X0.75 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6601AU2DDM6F | 量産中 | DFN12 2X3X0.75 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6601BM2DDM6F | 量産中 | DFN12 2X3X0.75 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6601BS2BDM6F | 量産中 | DFN12 2X3X0.75 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6601CA2BDM6F | 量産中 | DFN12 2X3X0.75 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6601CM2DDM6F | 量産中 | DFN12 2X3X0.75 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6601CQ2BDM6F | 量産中 | DFN12 2X3X0.75 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6601DA2BDM6F | 量産中 | DFN12 2X3X0.75 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6601DS2BDM6F | 量産中 | DFN12 2X3X0.75 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6601GU2BDM6F | 量産中 | DFN12 2X3X0.75 | インダストリアル | Ecopack3 |
STM6601AQ2BDM6F
Package:
DFN12 2X3X0.75Material Declaration**:
STM6601BS2BDM6F
Package:
DFN12 2X3X0.75Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STM6601CA2BDM6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6601BS2BDM6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6601CM2DDM6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6601AU2DDM6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6601GU2BDM6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6601DS2BDM6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6601BM2DDM6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6601DA2BDM6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6601CQ2BDM6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6601AQ2BDM6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STM6601CA2BDM6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6601BS2BDM6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6601CM2DDM6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6601AU2DDM6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6601GU2BDM6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6601DS2BDM6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6601BM2DDM6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6601DA2BDM6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6601CQ2BDM6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6601AQ2BDM6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。