製品概要
概要
The STM6717/18/19/20 and STM6777/78/79/80 supervisors are a family of low-voltage/low-supply current processor (micro or DSP) supervisors, designed to monitor two (or three) system power supply voltages. They are targeted at applications such as set-top boxes (STBs), portable, battery-powered systems, networking, and communication systems.
All device options have a push-button-type manual reset input (MR). The STM6777/78/79/80 also includes an option which enables the user to delay the start of the manual reset process from 6 μs (MRC pin left open) or more with external capacitor. The delay is implemented by connecting the appropriately sized capacitor between the MRC pin and VSS(typical 4 s delay with a 3.3 μF capacitor).
Two of the three supplies monitored (VCC1and VCC2) have fixed (customer-selectable, factory-trimmed) thresholds (VRST1and VRST2). The third voltage is monitored using an externally adjustable RSTIN threshold (0.626 V internal reference).
If any of the three monitored voltages drop below its factory-trimmed or adjustable thresholds, or if MRis asserted to logic low, a RSTis asserted (driven low). Once asserted, RSTis maintained at low for a minimum delay period (trec) after ALL supplies rise above their respective thresholds and MRreturns to high. These devices are guaranteed to be in the correct reset output logic state when VCC1and/or VCC2is greater than 0.8 V.
These devices are available in standard 5-pin or 6-pin SOT23 packages.
-
特徴
- Primary supply (VCC1) monitor. Fixed (factory-programmed) reset thresholds: 4.63 V to 1.58 V
- Secondary supply (VCC2) monitor (STM6717/18/19/20/77/78)
- Fixed (factory-programmed) reset thresholds: 3.08 V to 0.79 V
- Tertiary supply monitor (using externally adjustable RSTIN): 0.626 V internal reference
- RSToutputs (push-pull or open drain); state guaranteed if VCC1or VCC2≥ 0.8 V
- Reset delay time (trec) on power-up: 13.2 ms, 210 ms, 900 ms (typ)
- Manual reset input (MR)
- Optional delayed manual reset input (MRC) with external capacitor (STM6777/78/79/80)
- Low supply current - 11 μA (typ), VCC1= VCC2 = 3.6 V
- Operating temperature: –40 °C to 85 °C (industrial grade)
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STM6780LWB6F | 量産中 | SOT23-6L | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6780SWB6F | 量産中 | SOT23-6L | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6780TWB6F | 量産中 | SOT23-6L | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6780VWB6F | 量産中 | SOT23-6L | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6780YWB6F | 量産中 | SOT23-6L | インダストリアル | Ecopack3 | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STM6780YWB6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6780VWB6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6780TWB6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6780LWB6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6780SWB6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STM6780YWB6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6780VWB6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6780TWB6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6780LWB6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6780SWB6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。