製品概要
概要
The STM6xxx supervisors are self-contained devices which provide microprocessor supervisory functions. A precision voltage reference and comparator monitors the VCCinput for an out-of-tolerance condition. When an invalid VCCcondition occurs, the reset output (RST) is forced low (or high in the case of RST). These devices also offer a watchdog timer (except for STM6322/6825) and/or a push-button (MR) reset input.
These devices are available in a standard 5-pin SOT23 package.
-
特徴
- Precision VCC monitoring of 5, 3.3, 3, or 2.5 V power supplies
- RST outputs (active low, push-pull or open drain)
- RST outputs (active high, push-pull)
- Reset pulse width of 1.4 ms, 200 ms and 240 ms (typ.)
- Watchdog timeout period of 1.6 s (typ.)
- Manual reset input (MR)
- Low supply current - 3 μA (typ.)
- GuaranteedRST(RST) assertion down to VCC= 1.0 V
- Operating temperature: –40 to +85 °C (industrial grade)
- RoHS complianceLead-free components are compliant with the RoHS directive
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STM6821LWY6F | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6821MWY6F | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6821RWY6F | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6821SWY6F | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6821TWY6F | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack3 | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | RST Threshold (V) (typ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
STM6821TWY6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
STM6821SWY6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
STM6821LWY6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
STM6821RWY6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
STM6821MWY6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
STM6821TWY6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6821SWY6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6821LWY6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6821RWY6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6821MWY6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。