製品概要
概要
The STM6904 supervisor is a low voltage/low supply current processor supervisor, designed to monitor up to four system power supply voltages. This device is targeted at applications such as “Set-Top Boxes” (STBs), portable, battery-powered systems, networking and communication systems.
The device supports a push-button type manual reset input (MR). Two of the four supply monitors (VCCand V2IN) have fixed (customer-selectable, factory-trimmed) thresholds (VRST1and VRST2). The other two voltage monitor inputs (V3IN and V4IN) are monitored using externally adjustable threshold (0.600 V internal reference) to meet specific level requirements.
If any of the four monitored voltages drops below its factory-trimmed or adjustable thresholds, or if the MRis asserted to logic low, the reset output RSTis asserted (driven low). Once asserted, RST is maintained low for a minimum delay period (tREC) after ALL monitored supplies rise above their respective thresholds and MR returns to high. This device is in the correct reset output logic state when VCCgreater than 0.8 V.
The STM6904 is available in a standard 8-lead MSOP (TSSOP) package.
-
特徴
- Quad voltage monitoring
- Accurate ±1.8% across temperature voltage threshold (±1% at 25 °C)
- Primary supply (VCC) monitor. Fixed (factory -programmed) reset thresholds: 3.078 to 2.188 V
- Second fixed (V2IN) monitor. Fixed (factory-programmed) reset thresholds: 2.333 to 1.110 V
- Two additional adjustable supply monitor inputs (externally adjustable)
- 0.6 V internal reference
- RSToutput (open drain)
- Output guaranteed for VCC ≥ 0.8 V
- Reset delay time (tREC) pin selectable
- Manual reset input (MR)
- Low supply current of 12 μA (typ)
- Power supply voltage 0.8 to 5.5 V
- RoHS compliant (green package)
- 8-pin MSOP/TSSOP
- Operating temperature: –40 to 85 °C (industrial grade)
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STM6904PWEDS6F | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6904SFEDS6F | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6904SYEDS6F | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6904TGEDS6F | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6904TWEDS6F | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6904TZEDS6F | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 |
STM6904PWEDS6F
Package:
MiniSO-8Material Declaration**:
STM6904SYEDS6F
Package:
MiniSO-8Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STM6904PWEDS6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6904TWEDS6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6904TGEDS6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6904TZEDS6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6904SYEDS6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6904SFEDS6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STM6904PWEDS6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6904TWEDS6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6904TGEDS6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6904TZEDS6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6904SYEDS6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6904SFEDS6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。