製品概要
概要
The STM6905 supervisor is a low voltage/low supply current processor supervisor, designed to monitor up to five system power supply voltages. This device is targeted at applications such as set-top boxes (STBs), portable, battery-powered systems, networking and communication systems.
The device supports a push-button type manual reset input (MR). Two of the five supply monitors (VCCand V2IN) have fixed (customer-selectable, factory-trimmed) thresholds (VRST1and VRST2). The other three voltage monitor inputs (V3IN, V4IN and V5IN) are monitored using externally adjustable threshold (600 mV internal reference) to meet specific level requirements.
If any of the five monitored voltages drops below its factory-trimmed or adjustable thresholds, or if the MRis asserted to logic low, the reset output RSTis asserted (driven low). Once asserted, RSTis maintained low for a minimum delay period (tREC) after ALL monitored supplies rise above their respective thresholds and MRreturns to high. The reset output logic state is valid for VCCgreater than 0.8 V.
The STM6905 is available in a standard 8-lead MSOP (TSSOP) package.
-
特徴
- Quintuple voltage monitoring
- Accurate ±1.8 % across temperature voltage threshold (±1 % at 25 °C)
- Primary supply (VCC) monitor. Fixed (factory -programmed) reset thresholds: 3.078 V to 2.866 V
- Second fixed (V2IN) monitor. Fixed (factory-programmed) reset thresholds: 2.333 V to 1.050 V
- Three additional adjustable supply monitor inputs (externally adjustable)
- 600 mV internal reference
- RSToutput (open drain)
- Output guaranteed for VCC ≥ 0.8 V
- Reset delay time (TREC) on power-up: 210 ms (typ)
- Manual reset input (MR)
- Low supply current of 12 μA (typ)
- Power supply voltage 0.8 V to 5.5 V
- RoHS compliant (green package)
- 8-pin MSOP/TSSOP
- Operating temperature: –40 °C to 85 °C (industrial grade)
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STM6905PWEDS6F | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6905SFEDS6F | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6905SYEDS6F | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6905TGEDS6F | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6905TWEDS6F | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM6905TZEDS6F | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 |
STM6905SFEDS6F
Package:
MiniSO-8Material Declaration**:
STM6905TWEDS6F
Package:
MiniSO-8Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STM6905SYEDS6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6905SFEDS6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6905TGEDS6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6905TWEDS6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6905PWEDS6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM6905TZEDS6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STM6905SYEDS6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6905SFEDS6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6905TGEDS6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6905TWEDS6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6905PWEDS6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM6905TZEDS6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。