STM707

量産中
Design Win

5V Supervisor

Download datasheet

製品概要

概要

The STM705/706/707/708/813L supervisors are self-contained devices which provide microprocessor supervisory functions. A precision voltage reference and comparator monitors the VCCinput for an out-of-tolerance condition. When an invalid VCCcondition occurs, the reset output (RST) is forced low (or high in the case of RST).

These devices also offer a watchdog timer (except for STM707/708) as well as a power-fail comparator to provide the system with an early warning of impending power failure.

These devices are available in a standard 8-pin SOIC package or a space-saving 8-pin TSSOP package.

  • 特徴

    • 5 V operating voltage
    • Precision VCCmonitor
      • STM705/707/813L
      • 4.50 V ≤ VRST≤ 4.75 V
      • STM706/708
      • 4.25 ≤ VRST≤ 4.50 V
    • RST andRSToutputs
    • 200 ms (typ) trec
    • Watchdog timer - 1.6 s (typ)
    • Manual reset input (MR)
    • Power-fail comparator (PFI/PFO)
    • Low supply current - 40 μA (typ)
    • GuaranteedRST(RST) assertion down to VCC= 1.0 V
    • Operating temperature: –40 °C to 85 °C (industrial grade) or –40 °C to 125 °C (automotive grade for the STM706 only)
    • RoHS compliance
      • Lead-free components are compliant with the RoHS directive

回路ダイアグラム

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STM707

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STM707M6F
量産中
SO-8 インダストリアル Ecopack3

STM707M6F

Package:

SO-8

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

SO-8

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
RST Threshold (V) (typ)
STM707M6F
Available at distributors

販売代理店在庫 STM707M6F

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM707M6F 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STM707M6F

RST Threshold (V) (typ):

4.65

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。