製品概要
概要
The STM690/704/795/802/804/805/806 supervisors are self-contained devices which provide microprocessor supervisory functions with the ability to non-volatize and write-protect external LPSRAM. A precision voltage reference and comparator monitors the VCCinput for an out-of-tolerance condition. When an invalid VCCcondition occurs, the reset output (RST) is forced low (or high in the case of RST). These devices also offer a watchdog timer (except for STM704/795/806) as well as a power-fail comparator (except for STM795) to provide the system with an early warning of impending power failure.
These devices are available in a standard 8-pin SOIC package or a space-saving 8-pin TSSOP package.
-
特徴
- RST orRSToutputs
- NVRAM supervisor for external LPSRAM
- Chip enable gating (STM795 only) for external LPSRAM (7 ns max prop delay)
- Manual (push-button) reset input
- 200 ms (typ) trec
- Watchdog timer - 1.6 s (typ)
- Automatic battery switchover
- Low battery supply current - 0.4 μA (typ)
- Power-fail comparator (PFI/PFO)
- Low supply current - 40 μA (typ)
- GuaranteedRST(RST) assertion down to VCC= 1.0 V
- Operating temperature: –40 °C to 85 °C (industrial grade)
- RoHS compliance
- Lead-free components are compliant with the RoHS directive
回路ダイアグラム
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
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM805RM6F | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | - | - | |
| STM805SM6F | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | - | - | |
| STM805TM6F | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | - | - | |
STM805RM6F
Package:
SO-8Material Declaration**:
STM805SM6F
Package:
SO-8Material Declaration**:
STM805TM6F
Package:
SO-8Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | RST Threshold (V) (typ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM805RM6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| ||||||||||
| STM805SM6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| ||||||||||
| STM805TM6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
STM805RM6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM805SM6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM805TM6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。