製品概要
概要
The STM690A/692A/703/704/802/805/817/818/819 supervisors are self-contained devices which provide microprocessor supervisory functions with the ability to non-volatize and write-protect external LPSRAM. A precision voltage reference and comparator monitors the VCCinput for an out-of-tolerance condition. When an invalid VCCcondition occurs, the reset output (RST) is forced low (or high in the case of RST). These devices also offer a watchdog timer (except for STM703/704/819) as well as a power-fail comparator (except for STM818) to provide the system with an early warning of impending power failure.
These devices are available in a standard 8-pin SOIC package or a space-saving 8-pin TSSOP package.
-
特徴
- 5 V operating voltage
- NVRAM supervisor for external LPSRAM
- Chip-enable gating (STM818 only) for external LPSRAM (7 ns max prop delay)
- RST andRSToutputs
- 200 ms (typ) trec
- Watchdog timer - 1.6 sec (typ)
- Automatic battery switchover
- Low battery supply current - 0.4 μA (typ)
- Power-fail comparator (PFI/PFO)
- Low supply current - 40 μA (typ)
- GuaranteedRST(RST) assertion down to VCC = 1.0 V
- Operating temperature: –40 °C to +85 °C (industrial grade)
- RoHS compliance
- Lead-free components are compliant with the RoHS directive
回路ダイアグラム
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator
Estimate
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STM819LM6F | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM819MM6F | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM819LM6F
Package:
SO-8Material Declaration**:
STM819MM6F
Package:
SO-8Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | RST Threshold (V) (typ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM819MM6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| ||||||||||
STM819LM6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
STM819MM6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM819LM6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。