製品概要
概要
The TS831 is an ultra low power integrated circuit incorporating a high stability band-gap voltage reference and a comparator with an open drain output.
The threshold voltage is set at 4.33V for TS831-5, 4.5V for TS831-4 and 2.71V for TS831-3 by internal thermally matched resistors.
The comparator exhibits a 20µs response (with 10mV overdrive) and has an open drain output active when input voltage is lower than the threshold. An internal hysteresis, 100mV for TS831-4 / TS831-5 and 60mV for TS831-3, increases the comparator's noise margin and prevents false reset operation.
-
特徴
- INTERNAL BUILT-IN HYSTERESIS
- FAST RESPONSE TIME : 20µs FOR A 10mV OVERDRIVE
- ULTRA LOW POWER CONSUMPTION :
12µA maximum - THRESHOLD VOLTAGE:\t
4.33V typ. FOR TS831-5 4.50V typ. FOR TS831-4 2.71V typ. FOR TS831-3 - PRECISION RESET THRESHOLD
- OPEN DRAIN OUTPUT COMPARATOR
- PIN TO PIN COMPATIBLE WITH MC33064 AND MC33164
- GUARANTEED RESET OPERATION FOR VCC DOWN TO 1V
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS831-3IDT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS831-3IPT | 量産中 | TSSOP-8L | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS831-4IDT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS831-4IZT | 量産中 | TO-92 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS831-5IDT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TS831-4IZT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TS831-4IDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TS831-3IPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TS831-3IDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
TS831-5IDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TS831-4IZT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS831-4IDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS831-3IPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS831-3IDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS831-5IDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。