TS834

量産中
Design Win

Micropower voltage supervisor with reset active low or high and integrated timer

Download datasheet

製品概要

概要

The TS834 is a voltage supervisor providing two different outputs (one active low and one active high) with an integrated timer that can be disabled.

It incorporates a high stability bandgap voltage reference and a comparator with open drain output.

The threshold voltage is set at 4.33V by internal thermally matched resistors.

The comparator exhibits a 20µs response (with 10mV overdrive).

An internal hysteresis of 100mV increases the comparator noise margin and prevents false reset operation.

  • 特徴

    • 100mV internal hysteresis
    • Fast response time: 20µs for a 10mV overdrive
    • Open drain output with
    • Guaranteed reset operation down to 1.5V
    • Ultra low power consumption: 12µA max. VCC = 5V\t
    • Reset timer with disable function
    • Both active high and active low outputs
    • 4.33V typ. threshold voltage
    • Vol = 450mV typ. Iol = 8mA & VCC = 4V
    • Precision reset threshold (guaranteed over temperature)

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - TS834

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
TS834-5IDT
量産中
SO-8 インダストリアル Ecopack3 - -

TS834-5IDT

Package:

SO-8

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SO-8

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
TS834-5IDT
Available at distributors

販売代理店在庫 TS834-5IDT

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

TS834-5IDT 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

TS834-5IDT

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。