製品概要
概要
The CD21-Flash-CLAP device is a cost-effective, contactless secure microcontroller based on a 32-bit Arm® SecurCore® SC000™ RISC core. It is specifically designed for public transport applications, in that it provides a high level of security, high speed transactions and easy evolution capability for transport and multi-service applications.
-
特徴
-
- 80 nm Flash memory technology
- Transport application certifications:
- Calypso® Light Application (CLAP)
- Smart Ticketing Alliance in accordance with the CEN/TS 16794 standard
- Platform
- Native operating system
- Single CLAP ticketing application
- Hardware
- ST31 product based on a 32-bit Arm® SecurCore® SC000™ RISC core
- Advanced 80 nm Flash technology
- Best-in-class RF performance
- Common Criteria evaluation assurance level EAL5+
- 標準
- Calypso® standard compliant with the Calypso Light Application (CLAP) specifications
-
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST31GCD21CLAP-W | 量産中 | DICE | インダストリアル | N/A | |
ST31GCD21CLAP-W
Package:
DICEMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST31GCD21CLAP-W | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ST31GCD21CLAP-W 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。