製品概要
概要
The STPSC20H065CWLY is an ultra-high-performance power Schottky diode. It is manufactured using a silicon carbide substrate. The wide band gap material allows the design of a Schottky diode structure with a 650 V rating. Due to the Schottky construction, no recovery is shown at turn-off and ringing patterns are negligible. The minimal capacitive turn-off behavior is independent of temperature and are ideal for automotive applications.
Especially suited for use in PFC applications, UPS, inverters, telecom power supplies and battery chargers (either integrated in the vehicle or in a charging station), this diode will enhance the performance of the targeted application. Its high forward surge capability ensures a good robustness during transient phases.
-
特徴
- AEC-Q101 qualified
- PPAP capable
- No or negligible reverse recovery
- Switching behavior independent of temperature
- Dedicated to PFC applications
- High forward surge capability
- ECOPACK2 compliant component
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STPSC20H065CWLY | 量産中 | TO-247 long leads | オートモーティブ | Ecopack2 | |
STPSC20H065CWLY
Package:
TO-247 long leadsMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Junction Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
STPSC20H065CWLY | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
STPSC20H065CWLY 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。