CATEGORIES

ソリューション & リファレンス設計

車載用モータ制御ソリューション

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

モータ制御は、従来のボディ& コンビニエンスシャーシ & セーフティからeモビリティやEV向けeパワートレインのようなスマートかつより革新的な領域まで、自動車アプリケーションにおいて重要な分野です。

さらなる高効率化に向けて

車載用モータ制御では、厳しい排ガス規制に対応するため、より効率的なシステムが求められています。これにより、液体ポンプエアコンのようなエンジンから動力が供給されるコンポーネントは、より効率的に駆動できる電動モータに置き換えられつつあります。 

    ブラシ付きDCモータは、コスト効率に優れ、短いデューティ・タイムが要求されるアクチュエータに最適なソリューションです。 

    ブラシレスDC(BLDC) モータは、高度なアルゴリズムと高い演算能力を必要とするため、長いデューティ・タイムと安全基準を要する厳しいアプリケーションに最適です。 

現在、電動モータは低 / 中価格帯の自動車にも広く採用されており、高級車には60~70もの電動モータが搭載されています。高電圧トラクション・インバータは、ICEエンジンをサポートするだけでなく、その代わりを担うこともできます。また、48V小型電動モータは、よりスマートなスタータ・ジェネレータや電子ターボチャージャ・システムを実現し、CO2排出量の削減に大きく貢献します。

製品 & ソリューション

STは、より高い電力密度や診断 / 保護機能を提供する最先端のVIPower™ Hブリッジインテリジェント・パワースイッチ、ISO26262安全基準からASIL-Dまでの認証に準拠する車載用32bitマイクロコントローラSPC5、最先端のパッケージで提供されるパワーMOSFETなど、車載用モータ制御向けに幅広い製品を提供しています。

STは、車載用モータ制御アプリケーション開発における最適なパートナーとして、信頼性が高くコスト効率に優れたソリューションを提供します。