CATEGORIES

ソリューション & リファレンス設計

産業用照明ソリューション

照明は世界の消費電力の約10%を占めているため、継続的に光源の効率を高めて世界全体の炭素排出抑制を促進することは、早急な解決が必要不可欠な課題です。発光ダイオード(LED)は、優れたエネルギー効率と長寿命が特徴であるため、このグローバルな目標に大きく貢献できます。街灯やビル・オートメーションなどで先進的な照明制御テクノロジーと組み合わせると、住宅の所有者や地域社会、ひいては地球全体のために、省エネルギー化をさらに推し進めることができます。この世界的な省エネへの取組みを後押しし、方向付けるさまざまなプログラムや施策が世界各地で展開されています。例としては、Energy Starプログラム(米国EPA)、Energy Savings Trust(EST)、Consortium for Energy Efficiency(CEE)などが挙げられます。