ソリューション概要
STは、Apple App Clips(https://developer.apple.com/app-clips/)を利用して、特定のスマートフォン・アプリ機能の普及・推進に貢献するNFCタグを、低コストかつ簡単に生成できるソリューションを提供しています。このソリューションは、接着テープやステッカ、バンド、カードへの実装が可能な小型のNFCタグIC(NFCフォーラムType 5準拠)「ST25TV02KC」と、iOS14(またはそれ以上の)機器にインストールされたNFC Tap(STSW-ST25IOS001)ソフトウェアをベースにしています。
NFC Tapソフトウェアは、通信範囲内にあるST25TV02KCとの近距離無線通信のための直感的なインタフェースを提供し、App ClipsのURLを適切なNFCメッセージ形式に変換してNFCタグのメモリに転送します。ST25TV02KCは、タンパおよび不正書込みを防止する優れた保護機能を搭載した、耐久性の高いEEPROMを内蔵しています。
同じタグをメニュー、レンタル品、生活家電、パッケージなどへ装着することで、ターゲット・ユーザが対象スマートフォンからタグをタップするだけでApp Clips機能を簡単に使用することができます。
-
搭載製品の特徴
2Kbit NFCタグIC:ST25TV02KC
ST25TV02KCは、優れたコネクティビティ、長寿命メモリ、不正書込みとタンパを防止するさまざまな保護機能を特徴とするNFCフォーラムType 5タグICです。
iOS用アプリ:NFC Tap(STSW-ST25IOS001)
NFC Tapは、ST25 NFCタグICにシームレスに接続して、App ClipsのURLをNDEFメッセージ形式で簡単かつ即座にタグに読み込めるようにします。
-
All Features
- さまざまな形状のPETや紙類に実装できる低コスト・小型NFCタグ・ソリューション
- 無料のNFC Tapアプリを使って、NFCタグ上のApp Clips URLの読込みを簡略化
- パスワード保護機能を備え、広い温度範囲に対応する信頼性の高い内蔵EEPROM