ソリューション概要
現代の自動車の新しい動向では、主なインフォテインメント・システムを補完するために、複数の補助ディスプレイが必要です。追加ディスプレイでは、シート、ミラー、またはヘッドライトの位置調整に使用する標準のボタン、ノブ、レバーの代わりとなる基本制御機能など、リア・シートでインフォテインメント機能を利用できます。
このソリューションは、スマートフォンに似たスワイプ動作やタップ動作を利用して、車載用メディア、空調制御といった車内制御をすばやくタッチ制御できます。
STのAutoDevKit開発エコシステム内で開発された柔軟性の高いターンキー・ソリューションであり、さまざまなGUIを管理できるようカスタマイズ可能なファームウェアが備わっています。
動作の仕組み
SPC5-STUDIO(STSW-AUTODEVKIT)用のAutoDevKitプラグイン・ライブラリは、車載用32bit汎用SPC58マイクロコントローラを介したLCDタッチスクリーンの駆動専用のプラグインなど、複数のソフトウェア・プラグインで構成されています。SPC58マイクロコントローラは、以下の2つのうちいずれかの構成のSPIモジュールを介して各LCDタッチスクリーンと通信します。
単一モジュールは、2台目のモジュールを使用してタッチスクリーンに表示される情報をデコードしながら、タッチスクリーンの駆動専用とすることができます。
2つのチップ・セレクト・ピンを備えた単一モジュールは、タッチスクリーンの駆動とディスプレイ・データのデコードに使用可能です。
LCDの最大サイズは、SPIプロトコルの最大帯域幅によって制限されます。より大きなサイズには、HDMIなどのパラレル通信プロトコルが必要です。(この例では、STA1xインフォテインメント・プロセッサのAccordoファミリを使用することをお勧めします。)マイクロコントローラに接続可能なLCDの最大数は、マイクロコントローラで使用可能なSPIポートの数によって決まります。実装を最適化するために、AutoDevKitプラグインのソフトウェア・ドライバには、タッチスクリーンの駆動と表示情報のデコードに同一のSPIポートを使用できるオプションがあります。
LCDのリフレッシュ・レートそれぞれに対して同じ事項を考慮する必要があります。一部のリアルタイム・システムでは、リアルタイム・システムがLCDリフレッシュ・レートによって制限を受けなくて済むように、マイクロコントローラにある特定のコアをLCDの駆動専用とすることを推奨します。たとえば、汎用デュアルコアSPC58ECマイクロコントローラを使用している場合、1つのコアをモータ制御専用としながら、もう1つをLCDタッチスクリーンの駆動に使用できます。
ソフトウェア・ドライバにより基本の形状図用に2D機能と、タッチスクリーンでロードと表示が可能なフォント群が提供される一方で、開発者は、各フォントがその一部を占領するためFlashメモリの量を考慮する必要があります。
お客様のアプリケーションに合った最も効果的なSPC58マイクロコントローラの選択
SPC58マイコン | コアの数 | SPIポートの数 | 追加の通信インタフェース | Flashメモリ・サイズ | その他の重要な機能 |
---|---|---|---|---|---|
SPC58 2Bライン | シングル(80MHz) | 4つのDSPIポート |
| 最大容量1MB | ブートアシストFlash |
SPC58 4Bライン | シングル(120MHz) | 7つのDSPIポート | 1つのEthernetコントローラ(10/100Mbps) | 最大2MB | ブートアシストFlash; Nexus開発インタフェース(NDI) |
SPC58 Cライン | シングル(180MHz); デュアル(180MHz) | 8つのDSPIポート | 1つのEthernetコントローラ(10/100Mbps) デュアルチャネルFlexRayコントローラ | 最大6MB | ブートアシストFlash; Nexus開発インタフェース(NDI) |
SPC58 Gライン | シングル(180MHz); デュアル(180MHz); トリプル(180MHz) | 10個のDSPIポート | 1つのEthernetコントローラ(10/100Mbps) デュアルチャネルFlexRayコントローラ | 最大8MB | ブートアシストFlash; Nexus開発インタフェース(NDI) |
SPC58 Hライン | トリプル(200MHz) | 10個のDSPIポート | 2つのEthernet(1つは1Gbps)、16個のISO CAN FDおよび24個のLINインタフェース | 最大10MB | ブートアシストFlash; Nexus開発インタフェース(NDI) |
-
All Features
- メイン・インフォテインメント・システムを追加のLCDタッチスクリーンで補完
- ソフトウェアを交換するだけで、同一のハードウェア・モジュールをさまざまな車載アプリケーションに再利用可能で、物理的なボタンのカスタマイズは不要(BOMコストをさらに削減可能)
- 内蔵システムのシステム・デバッグを行うコンパニオン・チップを作成
- 単純で一般的なマイクロコントローラ通信プロトコルには、専用の高額なポートを使用する代わりに、SPIモジュールを再利用