SL-MKSBOX1V1

量産中

アセット・トラッキング・ソリューション向けSensorTile.Box

クイックビュー

Kit Description

($49.90)
$50
Estimated cost

SensorTile.Box(STEVAL-MKSBOX1V1)は、小さなプラスチック・ボックスに格納されたBluetooth® Low Energy(LE)対応のIoT端末開発キットです。長寿命の充電式バッテリを備え、温度 / 湿度 / 大気圧 / 加速度 / モーション・センサなど、アセット・トラッキング・アプリケーションに必要なセンサがすべて搭載されています。

SensorTile.Boxは、Bluetooth LEを使用したアセット・トラッキング用のSTM32Cubeファンクション・パック(FP-ATR-BLE1)で動作します。また、センサ情報を内蔵SDカードに保存し、モバイル・アプリ「ST Asset Tracking」を使用してBluetooth LEでスマートフォンと通信することができます。

ST Asset Trackingでは、トラッキング用IoT機器のセットアップやモニタリングを行うことができます。また、収集したすべてのデータをAWSに基づくクラウド・デモWebダッシュボードであるDSH-ASSETRACKINGに直接送信することも可能です。

アセット・トラッキング用の専用ファームウェア・パッケージで再プログラムされたSensorTile.Box(STEVAL-MKSBOX1V1)を使用することで、Bluetooth LEを使用したIoT機器のエンド・ツー・エンドの概念実証を簡単に行うことができます。

注記:この評価キットで使用されているSPBTLE-1S Bluetooth 4.2モジュールは、近日BlueNRG-M2 Bluetooth 5.2モジュールにアップグレードされて提供される予定です。ソフトウェアはどちらのモジュールにも対応しています。SPBTLE-1Sはこの機能のデモには適していますが、新規の設計には推奨されなくなりました。

ソフトウェアを入手

STはソフトウェアを常に最新の状態に保つことを推奨しています。

評価ボード概要

    • 57mm x 38mm x 20mm(L x l x h)、IP54準拠のプラスチック・ボックスで提供
    • FP-ATR-BLE1により、選択したすべてのセンサ・パラメータを定期的に保存するための大容量メモリとして8GB µSDカードを搭載
    • 500mAhのLi-Poバッテリ、およびすべてのシステムをスリープ状態にして消費電力を削減しつつ、センサのみを使用してアセットの位置とアラート事象の検出が可能な機械学習コア内蔵モーション・センサによる長寿命の動作
    • カスタム・アプリケーションの構築をサポートするSensorTile.Box用のBluetooth LE接続を使用したアセット・トラッキング向けSTM32Cubeファンクション・パック「FP-ATR-BLE1」。パッケージには、大気圧・湿度・温度・および加速度センサが含まれます。  STEVAL-MKSBOX1V1キットをFP-ATR-BLE1と組み合わせることで、Bluetooth接続されたST Asset Trackingアプリを使用してセンサ・データのモニタリングや、ログの記録が可能
    • ST Asset Trackingモバイル・アプリ:Bluetooth接続を備えた互換性のあるモバイル機器から、SensorTile.boxを使用したアセット・トラッキング向けIoT機器を構成するための専用アプリ。特定のセンサのデータ・ロギングの有効化や、しきい値トリガを設定してロギング・アクティビティを開始・停止することができるとともに、すべての情報をクラウドWebダッシュボードに直接送信することが可能
    • Amazon Web Services(AWS)を利用したクラウド・アプリケーション「DSH-ASSETRACKINGダッシュボード」:アセット・トラッキングにおける位置情報に加え、モーション・センサや温度・湿度・大気圧などの環境センサからのデータを収集・視覚化・解析するために作成された、高機能かつ直感的に使用できるインタフェースを提供

A free-form description of a component.The current status of a product:
Active: Product is in volume production
Evaluation: Product is under characterization. Limited Engineering samples available
Preview: Product is in design stage
Target: Product is in design feasibility stage.No commitment taken to produce
Proposal: Marketing proposal for customer feedback.No commitment taken to design or produce
NRND: Not Recommended for New Design.Product is in volume production only to support customers ongoing production.