SL-PRAPM07002V1

量産中

12Vヒーティング・システム

クイックビュー

ソリューション概要

ST評価ハイサイド・ドライバ車載用システムを構築: STのSPC5-EV-ADISアダプタとSTSW-SPC5EV-ADISグラフィック・ユーザ・インタフェース(GUI)により、SPC560B-DIS開発ボードとVIPower™ボードを組み合わせることで、フロントおよびリアの車両照明、車載用抵抗性 / 誘導性 / 容量性負荷、車載用スマート・パワー・ディストリビューション、グロー・プラグ、ヒーティング・システム、メカリレーの置き換え、高出力抵抗性 / 誘導性アクチュエータなどいくつもの車載アプリケーションに対応できます。

3mΩから140mΩまでの幅広いボードEV-VNx7xxxをSTのウェブサイトで提供しています。 

STは、Smart Driving向けICソリューションの主要サプライヤとして、自動車だけでなく日常的なアプリケーションにも利用できる、最新のヒーティング・システムを駆動および制御するための専用ソリューションを提供しています。

  • スマート・ドライビング
  • シート・ヒータ
  • グロー・プラグ・ドライバ
  • キャビン・ヒータ
  • フロントガラスの霜取り
  • 車内冷暖房

STのヒーティング・システム・ソリューション: VIPower™ Zeroシリーズのパワー段とSPC56 32-bitマイクロコントローラをベースにしており、的確で効率的な温度制御により、卓越したレベルの快適性を実現します。また、パワー・マネージメントやESDプロテクション用の補完的デバイスも用意されています。STのVIPower™ ZeroシリーズおよびSPC56マイコンは、特に過酷な環境や条件下でも確実に動作するように堅牢に設計されています。 

  • All Features

    スマート・パワー・ハイサイド・スイッチにより、以下を実現できます。

    • スイッチング損失の削減による効率とEMI性能の向上
    • 過電流、過電圧、過熱によるデバイスの破損を防ぐ内蔵保護回路
    • ロジック・コントローラにステータス・インフォメーションを返す手段

     

     

A free-form description of a component.The current status of a product:
Active: Product is in volume production
Evaluation: Product is under characterization. Limited Engineering samples available
Preview: Product is in design stage
Target: Product is in design feasibility stage.No commitment taken to produce
Proposal: Marketing proposal for customer feedback.No commitment taken to design or produce
NRND: Not Recommended for New Design.Product is in volume production only to support customers ongoing production.