ソリューション概要
STは、リレーの代わりにトライアックとACスイッチを使用して、最大1kW(230Vrms)までの3つの交流負荷に対応する絶縁型制御回路を実装したソリューションを提供しています。電子レンジや電磁調理器、オーブン、豆乳メーカー、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、食器洗浄機、プリンタ、温水器、ヒーターなど、幅広い生活家電の小型化や安全性 / 効率の向上、および設計の柔軟性向上に貢献します。
ACユニバーサル・モータ、ランプ、バルブなどの交流負荷を管理するための3つのACスイッチ(T1635T-8FP、ACST310-8B、ACS108-8TN )、およびフライバック回路に実装され、主要コンポーネントに適切な電圧・電流を供給するAC-DCコンバータ「VIPER16HD」などが搭載されています。
デジタル制御ブロックには、STM32F0マイクロコントローラ(マイコン)が搭載されており、3つのACスイッチへの制御信号を生成して、最終アプリケーションの要件に応じてオン / オフ・モードまたは位相制御モードで、3つの異なる負荷を駆動します。
-
搭載製品の特徴
16Aトライアック: T1635T-8FP
16A Snubberless™トライアックT1635T-8FPは、高い転流能力が求められる汎用的な交流スイッチングのオン / オフまたは位相角制御を行うことができます。スナバ回路が不要なため、部品数の削減や設計の小型化に貢献します。
0.8A ACスイッチ: ACS108-8TN
過電圧保護内蔵ACスイッチ(ACS™)ACS108-8TNは、最大0.8Aの負荷を制御することができます。ターンオフ時の誘導エネルギーを吸収する過電圧クローバー構造と、デジタル・コントローラをメイン・スイッチから分離するためのゲートレベル・シフタ・ドライバが含まれています。
3A ACスイッチ: ACST310-8B
過電圧保護内蔵ACスイッチ(ACS™)ACST310-8Bは、A.S.D.®テクノロジを用いて設計されており、最大3Aの負荷を制御することができます。ターンオフ時の誘導エネルギーを吸収し、交流ラインの過渡的な変化に耐えることができる高電圧クランプ機能が含まれています。低いゲート・トリガ電流でゲートを制御しながら動作させることができます(IGT最大10mA)。
補助バイアス巻線なしのコンバータ: VIPER16
VIPER16は、800 Vアバランシェ耐圧のパワー・スイッチ、PWMコントローラ、調整可能な過電流制限、フィードバック切断保護、ヒステリシス付き過熱保護、ソフト・スタート、および異常状態後の安全な自動再復帰機能を備えたオフライン・コンバータです。整流主電源から直接電力を供給できるため、補助バイアス巻線が不要です。
低コスト・高性能32bitマイコン: STM32F030
STM32F030は、最大動作周波数48MHzのArm® Cortex®-M0をベースに、16KBのFlashメモリを搭載した低コストの汎用32bitマイコンです。高速12bit ADコンバータ、高性能かつ柔軟なタイマ、カレンダRTC、I²CやUSARTなど、幅広いペリフェラルを搭載しています。
-
All Features
- 生活家電向けの最大1kW(230Vrms)の交流負荷駆動に使用される3つの異なるACスイッチの絶縁内蔵制御回路
- STM32 Nucleo-64ファームウェアにより利用可能な3つの制御モード(連続またはパルス・ゲート電流、タイマ・オプション、および位相制御)
- 入力電圧範囲: 90V
- 動作温度範囲: 0°C~60°C
- 5V / 3.3V絶縁電源供給
- 低待機電源損失(< 300mW)
- Criteria A(2kV時): IEC 61000-4-4
- Criteria B(4kV時): IEC 61000-4-4
- RoHS準拠