SL-PRIPM09404V1

量産中

USB® Type-CおよびPower Deliveryアナライザ

クイックビュー

ソリューション概要

STは、USB® Type-CおよびPower Delivery(PD)アナライザ・ソリューションを提供しています。USB Type-C通信およびPDを含むアプリケーション開発やデバッグにおけるコスト削減、および開発の簡略化に貢献します。他のUSB Type-Cデバイスと直接接続し、通信するために必要なインタフェースがすべて含まれており、データ・ロールや電源ロール、VBUS、IBUSのモニタリングなど、ポート特性へのアクセスが可能です。

このソリューションは、USB Type-C / PD 3.0認証済みのSTM32G0マイクロコントローラ(マイコン)をベースに、STM32CubeMonUCPDソフトウェア・アナライザを実行して、USB Type-C / PDアプリケーションのモニタリングおよび構成を行うことができます。USB Type-C 1.2およびUSB PD 2.0 / 3.0仕様をサポートし、スタンドアロン・シンク・モードまたはスパイ・モードで実行可能です。

スパイ・モードでは、インライン接続で、2つのUSB Type-C製品間すべてのCC1およびCC2通信信号を受動的にキャプチャします。USB 3.1 Gen 2またはUSB 2.0信号を妨害せず、PD電源ネゴシエーション、USBデータ・ロール、およびDisplayPortなどのUSB Type-Cオルタネート・モードをモニタリングできます。スタンドアロン・シンク・モードでは、一定のプロトコル・アクションを実行可能です。

  • 搭載製品の特徴

    最大2ポートのUSB Type-C / P Dインタフェース(UCPD)を組み込んだCortex-M0+搭載メインストリーム・マイコン。完全に統合されたUSB Type-C PDコントローラを提供します。

    STM32CubeMonUCPDは、USB Type-C / PDアプリケーション用の無償ソフトウェア・アナライザです。 重要なUSB PDプロトコル・メッセージをモニタリングし、リアルタイムのUSB Type-Cポートのステータスおよび機能情報(シンク、ソース、デュアルロール・ポートなど)や、コントラクト・ネゴシエーション中のUSB PDパケット・メッセージを表示する便利なユーザ・インタフェースを備えています。

  • All Features

    • 任意のホストのUSB Type-C電源および機能を検出
    • USB Type-C PDデータ・パケットの分析およびスニッフィング、VBUS電圧およびIBUS電流値の表示
    • STM32CubeMonUCPDを使用したUSB PD3.0パケットのデバッグ / 設定 / 挿入
    • 便利なユーザ・インタフェースからアクセスできる重要なUSB PDプロトコル・メッセージを使用し、USB Type-Cアプリケーションの開発とデバッグを簡略化
    • VBUS、CC1、CC2で保護および絶縁されたラインを測定するI2Cインタフェースを備えた3つの双方向電流・電力モニタ