ソリューション概要
STは、2Sから6Sのバッテリ・パックから給電するコードレス電動工具アプリケーション向けに、使いやすい3相ブラシレス・モータ・ドライバのリファレンス設計を提供しています。サイズの制約や熱管理、動作およびスタンバイ効率、優れた信頼性および高性能動作に必要なモータ制御とフィードバック・メカニズムなど、複雑な設計課題の解決に貢献します。
本リファレンス設計には、さまざまなモードにおける3相ブラシレスDC(BLDC)モータの駆動が可能な高集積のモータ・ドライバ「STSPIN32F0B」が搭載されています。STSPIN32F0Bには、ベクトル制御、6ステップのセンサレスおよびその他の高度な駆動アルゴリズムをすぐに使用できる専用ファームウェアが組み込まれたSTM32マイクロコントローラ(マイコン)や、内部LDO(低電圧ドロップアウト)レギュレータから給電するトリプル・ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ、マイコンと外部コンポーネント両方への電源供給に適した3.3Vの電圧を供給するDC-DCバック・コンバータ(外部 STPS0560Zショットキー整流器付)が搭載されています。また、搭載されたオペアンプは正確なシグナル·コンディショニングを実行し、コンパレータはプログラム可能な閾値を用いて設定可能な過電流保護を実現します。
パワー段のNチャネル·パワーMOSFET「STL180N6F7」は、スイッチング損失がきわめて低く、高電流への対応と低い熱抵抗を特徴としています。小型の表面実装型PowerFLAT 5 x 6パッケージで提供され、効率と信頼性に優れたモータ駆動を実現します。
-
搭載製品の特徴
STM32マイコンを搭載した先進的なBLDCモータ・コントローラ: STSPIN32F0B
STSPIN32F0Bは、Arm® Cortex®-M0搭載STM32F0マイコンとさまざまな電力コンポーネントを集積し、きわめて小型かつ高効率の電動工具や、バッテリ駆動ソリューションを実現します。また、設計に優れた柔軟性を提供し、センサあり / センサレス・フィードバックによるさまざまな制御を実現します。
PowerFLAT 5 x 6パッケージで提供されるNチャネル·パワーMOSFET: STL130N8F7
STL130N8F7は、きわめて低いオン抵抗を特徴とし、小さい実装面積での効率的なパワー段と、高温になる可能性がある電動工具アプリケーションにおいて優れた熱特性を実現します。
パワー・ショットキー整流ダイオード: STPS0560Z
STPS0560Zは、小型SOD-123パッケージで提供されるショットキー整流ダイオードです。マイコンと外部コンポーネントに電源を供給する3.3V DC-DCバック・コンバータ段においてきわめて高速なスイッチングを実現し、きわめて小さいスイッチング損失を実現します。
-
All Features
- 2S~6Sのバッテリ(7VDC~45VDCの入力電圧)から給電する幅広い電動工具に最適
- 最大15Aの電流を継続して供給
- サーマル・シャットダウン / 減電圧ロックアウト / プログラム可能な閾値 / スマート・シャットダウン機能による過電流保護など、さまざまな保護機能を搭載
- ホール効果センサ·フィードバックに基づく6ステップ制御用に設定され、センサレス制御にも簡単に対応できる包括的なファームウェア。センサあり / センサレスのベクトル制御アルゴリズムへの置き換えも可能。