SL-SMARTAG1

量産中
Design Win

NFCセンサ・タグ(NFCダイナミック・タグ・センサ・ノード)

ソリューション概要

 

STは、温湿度、大気圧、モーション・センサのデータを収集し、対応するタイムスタンプとともにデータをNFCダイナミック・タグIC内蔵EEPROMに記録する超低消費電力のNFCセンサ・タグ・ソリューションを提供しています。記録されたデータは、NFC磁界内のNFCリーダライタへ転送することができます。

このソリューションは、ISO/IEC15693準拠のST25DV-I2C Type 5対応NFCダイナミック・タグICを中心に構築されており、Arm® Cortex® M0+搭載STM32L0マイクロコントローラ(マイコン)を介して取得された環境およびモーション・センサのデータを内蔵EEPROMに保存し、データをNFCリーダライタへ転送します。すべてのデータは、精度・消費電力・サイズの観点から性能特性を考慮して選択された3つのスマート・センサによって収集されます。

センサ・タグは、きわめて小さなCR2032電池から供給される電力を補完するために、近くのNFCリーダライタからの交流磁界で発電するエナジー・ハーベスティング(STLQ015 LDOによって制御)を実行するなど、スマートな低消費電力機能を活用することにより、バッテリ交換なしで長期にわたる動作が可能です。

生鮮品や貴重品、アセット・トラッキング、ヘルスケア、スマート・アパレル、スマート包装、スマート・ファーミングなどに関連するサプライ・チェーンおよびコールド・チェーンのモニタリング・アプリケーションに最適です。

  • All Features

    • ISO/IEC 15693、NFCフォーラム Type 5準拠NFCダイナミック・タグIC
    • さまざまな超低消費電力機能およびエナジー・ハーベスティング機能によりバッテリ寿命を延長し、数年間にわたる内蔵EEPROMへのセンサ・データ保存を実現。
    • 高精度センサ
      • MEMS環境センサおよびモーション・センサにより、低温流通体系などのアセット・トラッキング向けにきわめて正確なデータを提供
      • 湿度精度:±3.5%RH / 温度精度0.5%
    • メモリに保存されているデューティ・サイクルとセンサ・パラメータを変更できる柔軟性、およびNFC対応モバイル・デバイス上で適切なアプリを使用してシステムをウェイクアップするためのしきい値設定