SL-STM32GUI-LP

量産中

最大解像度450 x 450の正方形および円形ディスプレイを備えたバッテリ駆動アプリケーション向けSTM32組込みグラフィック・ソリューション

クイックビュー

ソリューション概要

STは、簡単にスマートフォンのようなグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)をバッテリ駆動機器に実装し、バッテリの寿命の延長に貢献するGUIソリューションを提供しています。 

超低消費電力の汎用32bitマイクロコントローラ(マイコン)STM32L4シリーズのメリットを最大限に活用して、卓越したユーザ体験を提供することができます。STM32L4シリーズは、高度なグラフィックス対応2D-DMA ChromART機能、円形ディスプレイ向けに最適化されたCRG、MIPIディスプレイ・インタフェースを提供します。 

組込みGUI開発ツールTouchGFXでは、STM32L4マイコンのあらゆるグラフィックス機能を用いて、スマートフォンのような高性能のGUIアプリケーションを作成することができます。TouchGFXは、スムーズなGUI開発に貢献します。   

STM32の開発エコシステムで提供されるGUI開発ポートフォリオの主な特徴

  • 業界で最も幅広く、高度なグラフィックに対応するマイクロコントローラ製品
  • 無償で利用できる最先端のグラフィック開発ツール
  • サポートおよびドキュメント・センター
  • リファレンス設計と厳選された設計パートナー

STM32のグラフィック・ソリューションの詳細については、st.com/stm32GUIをご覧ください。

 

  • 搭載製品の特徴

    STM32H7A3 / B3およびSTM32H7B0マイコン
    • Cortex-M4ベースの超低消費電力STM32マイコン。
    • Chrom ARTグラフィック・アクセラレータによる、鮮やかで流れるようなアニメーション。
    • Chrom-GRCグラフィック・リソース・カッタにより、非正方形ディスプレイのメモリ・リソースを節約。
    • LCD-TFTコントローラとMIPI-DSIディスプレイ・インタフェース。
    • スワイプ、スクロール、3D効果、ビデオ再生などのスマートフォン・アニメーションと、透過、アルファ・ブレンド、アンチエイリアス・フォント、カーニング、パースペクティブ・コレクト・テクスチャ・マッピング。 
    • 豊富かつカスタマイズ可能なウィジェット(スワイプ・コンテナ、アニメーション画像、図形、スクロールリストなど)。 
    • カスタマイズ可能なトリガとアクション。10KB~35KB RAMおよび20KB~100KB Flashメモリ向けに最適化されたフットプリント。 
    • IAR、Keil、STM32CubeIDEのサポート。 
    • 大規模なTouchGFX実装コミュニティによるターンキー・ソリューションと専用設計コンサルティングの提供。
    • Embedded Wizard、QT、Crank、Seggerを含む多数の大手グラフィック・パートナー。 
    • STM32L4マイコン低消費電力アーキテクチャの利点を最大限に活用。
    • 先進的なグラフィック・ソフトウェアおよびツール・ソリューションの提供による高速かつ高性能のGUI設計。 
    • 設計コンサルティングとターンキー・ソリューションの実装。
     
    STM32評価キットおよびリファレンス設計
    • STM32L4R9およびSTM32L496開発キットおよび評価ボードによる評価と試作開発。 
    • TouchGFXとパートナー・ソフトウェアに基づく豊富なサンプルとデモ。