SL-STM32GUI-QVGA

量産中

最大解像度320 x 240(Typ. / QVGA)で、1.5インチ~2.5インチ・ディスプレイを使用するGUIアプリケーション向けSTM32ソリューション

クイックビュー

Kit Description

上のリストからアプリケーションに最適な評価キットを選択してください(評価キットの特徴については、以下の記載をご覧ください)。

STは、さまざまなSTM32開発キットを提供し、迅速かつ簡単な評価と試作開発をサポートしています。

STM32F429開発キットは、2.4インチQVGA TFTディスプレイのグラフィカル・ユーザ・インタフェース向けに完全なハードウェア・リファレンス設計を提供するとともに、SDRAM拡張、USB OTG、MEMSモーション・センサを搭載しています。

STM32F412開発キットは、1.5インチ、240 x 240パラレル・ディスプレイを内蔵し、外部QSPI NOR Flashメモリ拡張を提供します。

このソリューションが実現する卓越したユーザ体験を示す各種サンプルおよびデモがSTおよびパートナーから提供されています。

 

ソフトウェアを入手

評価ボード概要

    • 32F429IDISCOVERY
      • 2.4インチQVGA(320 x 240)TFTディスプレイ
      • 64Mbit SDRAM拡張
      • USB OTG HS
      • ST製3軸MEMSモーション・センサ
    • 32F412GDISCOVERY
      • 1.5インチ(240 x 240)TFTディスプレイ
      • 128Mbit NOR Flashメモリ拡張
      • USB OTG FS
      • オーディオ・コーデック
      • Arduino Uno拡張コネクタ

     

A free-form description of a component.The current status of a product:
Active: Product is in volume production
Evaluation: Product is under characterization. Limited Engineering samples available
Preview: Product is in design stage
Target: Product is in design feasibility stage.No commitment taken to produce
Proposal: Marketing proposal for customer feedback.No commitment taken to design or produce
NRND: Not Recommended for New Design.Product is in volume production only to support customers ongoing production.