SL-STM32GUIWQVGA

量産中

480 x 272(WQVGA)または480 x 320(VGA)の解像度で、4インチ~5インチ・ディスプレイを使用するGUIアプリケーション向けSTM32ソリューション

クイックビュー

ソリューション概要

STは、コスト効率に優れた高度なグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)を、WQVGA(480 x 272)およびHVGA(480 x 320)のディスプレイ解像度(4インチ~5インチのディスプレイ・サイズに相当)で実現する包括的なソリューションを提供しています。

コスト効率に優れた64ピン・パッケージで提供されるSTM32H7A3 / 7B3およびSTM32H7B0マイクロコントローラ(マイコン)のグラフィック・アクセラレータと大容量の内蔵SRAMにより、外部RAMなしで高度なGUIを実現することができます。TouchGFXおよび先進のグラフィック・パートナー・ソリューションは、STM32ハードウェアの利点を最大限活用し、必要な性能、高度な効果、使いやすさを結集することで、最先端のユーザ・インタフェースを組込み機器で実現します。

STM32のグラフィカル・ユーザ・インタフェース・ポートフォリオの主な特長

  • 業界で最も幅広く、高度なグラフィックに対応するマイコン製品
  • 無償で利用できる最先端のグラフィック開発ツール
  • サポートおよびドキュメント・センター
  • リファレンス設計と厳選された設計パートナー         

STM32のグラフィック・ソリューションの詳細については、こちらをご覧ください。

  • 搭載製品の特徴

    STM32H7A3 / B3およびSTM32H7B0マイコン
    • Arm® Cortex®-M7ベースの高性能STM32マイコン。 
    • Chrom ARTグラフィック・アクセラレータ™による、鮮やかで流れるようなアニメーションJPEG。 
    • チュートリアルおよびブランディング・ビデオ用ハードウェア・アクセラレータ。 
    • 1.4MBの内部SRAMにより、最大のLCD-TFTコントローラおよびコネクティビティ機能を内蔵。
    • スワイプ、スクロール、3D効果、ビデオ再生などを含むスマートフォンのようなアニメーションに加え、透過、アルファ・ブレンド、アンチエイリアス・フォント、カーニング、パースペクティブ・コレクト・テクスチャ・マッピングに対応。 
    • 豊富なカスタマイズ可能ウィジェット(スワイプ・コンテナ、アニメーション画像、図形、スクロールリストなど)。 
    • カスタマイズ可能なトリガとアクション。10KB~35KB RAMおよび20KB~100KB Flashメモリ向けに最適化されたフットプリント。 
    • IAR、Keil、STM32CubeIDEのサポート。 
    • 大規模なTouchGFX実装コミュニティによるターンキー・ソリューションと専用設計コンサルティングの提供。
    • Embedded wizard、Qt、Crank、Seggerを含む多数の主要グラフィック・パートナー。 
    • STM32H7A3 / 7B3およびSTM32H7B0のマイコンのメリットを最大活用。先進的なグラフィック・ソフトウェアおよびツール・ソリューションの提供による高速かつ高性能のGUI設計。 
    • 設計コンサルティングとターンキー・ソリューションの実装。
     
    STM32評価キットおよびリファレンス設計
    • STM32H7B3開発キットおよび評価ボードによる評価と試作開発。 
    • TouchGFXとパートナー製ソフトウェアに基づく豊富なサンプルとデモ。