ソリューション概要
STは、Alexa Voice Services(AVS)を組込み機器に迅速に統合できるAmazon社認定ソリューションを提供しています。
クラス最高水準の自然言語ベースの音声ユーザ・インタフェースと、その他のAmazon AWSベースのサービスを通じて、最終製品のユーザ体験を向上させることができます。
このソリューションは、以下の機能を備えた超高性能32bitマイクロコントローラ(マイコン)STM32H7をベースにしています。
- 遠距離音場およびノイズの多い環境をサポートするオーディオ・フロント・エンド
- ローカル・ウェイク・ワード検出
- 完全なAmazonコネクティビティ・スタック
- オーディオ出力およびOver-The-Airアップグレード
追加の外部メモリは必要ありません。
リファレンス設計には、高品質のMEMSマイクロフォンMP23DB、D級オーディオ・アンプFDA903D、BYPASSモードで実装されているWi-Fiサブシステムが搭載されています。
-
搭載製品の特徴
高性能STM32H7マイコン
STM32H7は、Arm® Cortex®-M7コアの性能とFlashメモリにより、迅速なウェイク・ワード検出、先進的なオーディオ・フロント・エンド(AFE)、フル・コネクティビティ・スタックなど、ハイエンドのクラウド・ベース音声UI機能を管理します。コスト・パフォーマンスに優れたLQFP100ピン・パッケージで提供され、追加のペリフェラルやメモリは不要です。
Amazon社完全認定のソフトウェア・リファレンス設計
AWS IoT向けAmazon AVSの認定ソフトウェアは、無償ですべての機能を利用できます。ただし、Alexaウェイク・ワード・コンポーネントの評価版の場合は、最終製品でAmazonとライセンス契約を結ぶ必要があります。
高品質MEMSマイクロフォンMP23DB01HP
MP23DB01HPは、静電容量センシング素子とICインタフェースで構成され、ステレオ動作機能を搭載しています。パフォーマンス・モードでのAOPはきわめて高く、すべての動作モードで感度範囲は±1dBで、高い信号ノイズ比(SNR)を実現しています。
-
All Features
- AWS IoTリファレンス設計向けのAmazon社認定高集積AVS
- Amazon社認定ソリューションにより、遠距離音場およびノイズの多い環境をサポート
- 25mm間隔で2つのMEMSマイクロフォンを搭載した先進的なオーディオ・フロント・エンド
- 10ドル未満のPOS部品により、高集積・高コスト効率を実現