製品概要
概要
The 1 A, 45 V Schottky diode LEO1N5819 is a rad-hard rectifier housed in the tiny surface-mount SOD128Flat package, operating with a junction temperature from -40 °C to +150 °C.
The LEO1N5819 meets the challenges of the LEO satellites for performance and reliability in a strict budget thanks to the STMicroelectronics LEO generic specification dedicated to space ready rad-hard plastic power discretes; this AEC-Q101-based specification offers a trade-off among foot-print size savings and cost of ownership together with radiation hardness and large production capacity.
The LEO1N5819 rectifier is suitable for switching mode power supplies and high frequency DC-to-DC converters such as low voltage high frequency inverter, OR-ring, free-wheeling, blocking diode or reverse polarity protection. It is well suited for critical mission equipment such as avionics and Hi-Rel industrial.
-
特徴
- Max. reverse voltage = 45 V
- Average on state current = 1 A
- Max. junction temperature = 150 °C
- DC thermal resistance RTH(JL) = 13 °C/W
- ESCC qualified diode die
- SOD128Flat surface mount package
- Reliability qualification based on AEC-Q101
- Tiny package : 2.5 x 4.8 = 12 mm²
- Fast switching and low on-state voltage
- Radiation tested performances:
- TID 300 krad(Si) at high dose rate
- TNID 3.1011 particles/cm²
- SEB free at full VRWM up to 60 MeV.cm²/mg
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
LEO1N5819AF | 量産中 | SOD128 Flat | インダストリアル | N/A | |
LEO1N5819AF
Package:
SOD128 FlatMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (max) | Operating Temperature (°C) (min) | Package: Product Marking | SMD PIN/Detailed Spec | Quality Level | Lead Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO1N5819AF | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
LEO1N5819AF 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。