製品概要
概要
The LEOAD128 is a low-power, multiplexed 8-input pure CMOS 12-bit analog-to-digital converter specified for conversion from 50 ksps to 1 Msps. The architecture is based on a successive-approximation register with internal track-and-hold. The output serial data is straight binary and is compatible with SPI™.
The analog and digital power supplies operate from 2.7 V to 3.6V , drawing a current consumption of only 2 mA maximum.
The LEOAD128 can operate over a large temperature range of -40 °C to +125 °C and it is housed in plastic TSSOP-20, thin-shrink small outline package, 20 leads, using golden bonding and nickel/palladium/golden-lead-finishing to prevent from whiskers.
The LEOAD128 is compliant with the ST-LEO-specification, dedicated specification for space-ready rad-hard plastic products. This AEC-Q100-based specification offers a specific trade-off between footprint size savings, cost of ownership and quality assurance together with radiation hardness and large quantity capability.
-
特徴
- 12-bit SAR architecture
- 1 Msps conversion rate
- 8-to-1-channel input MUX
- 3.3 V operating supply
- SPI, serial digital output
- Power-down function
- Nickel/palladium/gold-lead-finished (NiPdAu), whisker-free
- Gold-wires
- RML <1% and CVCM <0.1% guaranteed outgassing
- 50 krad (Si) total ionizing dose
- SEL-free up to 62.5 MeV.cm²/mg
- Mass: 80 mg
- Compliant with ST-LEO-specification
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 05 Jun 2024 | 05 Jun 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
LEOAD128PT | 量産中 | TSSOP-20 | インダストリアル | N/A | |
LEOAD128PT-D | 量産中 | TSSOP-20 | インダストリアル | N/A |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Package: Product Marking | Quality Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||
LEOAD128PT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
| |||||||||||
LEOAD128PT-D | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
LEOAD128PT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LEOAD128PT-D 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。