耐放射線性CMOS4000Bシリーズ

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

4000Bシリーズは、高信頼性要件および航空宇宙アプリケーションに適合するよう特別に設計された耐放射線性ロジックICです。これらの4000 CMOSデバイスは3V~20Vの電源電圧で利用することができることに加え、最大100kradという優れた放射線耐性を備え、ESCCの認定を受けています。

動作温度範囲は、-55℃~125℃です。°

用意しているパッケージは、DIL 14-16-24、Flat 14-16-24になります。