耐放射線性カレント・リミッタ

ラッチアップ・カレント・リミッタとソリッドステート・スイッチの統合ソリューション

STのRHRPMICL1Aは、耐放射線性ラッチアップ・カレント・リミッタ(LCL)およびスマート・ソリッドステート電源スイッチの機能を集積した、QML-V認定済みの統合型ソリューションです。特に冗長負荷の制御を目的として設計されています。高い設定自由度と外部MOSFETにより、簡単な再利用と認定が可能な多目的ソリューションの設計に貢献します。ユーザ設定が可能な3種類のモードにより、重要性が高い負荷と低い負荷の保護に適応できます。

BCD6s-SOIテクノロジーを使用した設計による優れた耐放射線性

0.32µmのBCD6s SOIテクノロジーにおける放射線設計と基本的な耐放射線ライブラリを組み合わせることで、放射線耐性に特化して設計されているため、RHRPMICL1Aはさまざまなミッション・プロファイルに適応します。

  • 最大100kRad(Si)の放射線耐性保証およびELDRSフリー
  • 最大125MeV.cm2/mgのシングル・イベント・ラッチアップ(SEL)耐性およびSEB(シングル・イベント・バーンアウト)耐性
  • 全面的なSET(シングル・イベント・トランジェント)特性

BCD6s SOIテクノロジーにより、8V~52Vの広い供給電圧範囲もサポートしています。また、フローティング・グランドを採用しているため、100Vのパワー・バスに直接接続可能です。RHRPMICL1Aは、STのQML-V認証設備で製造された密封型のFlat-20セラミック・パッケージで提供されており、QML-V、エンジニアリング・モデル(Engineering Model)、評価モデル(Evaluation Model)の3種類の品質レベルで入手可能です。