耐放射線性ボルテージ・レギュレータ

STのQML-V認定済み耐放射線性ボルテージ・レギュレータは、業界最高クラスの12V入力電圧および3A出力電流を特徴とする製品です。さまざまな衛星および航空宇宙アプリケーションに採用されています。

STの製品ポートフォリオには、正電圧レギュレータRHFL4913や負電圧レギュレータRHFL7913、およびSETと安定性が強化された最新のRHFL6000Aが含まれています。

STの耐放射線性ボルテージ・レギュレータは、FLAT-16、SMD5C、SMD.5、TO-257をはじめとするさまざまな密封セラミック・パッケージで提供されます。最大300krad(Mil Std 883E Method 1019.6)が保証され、ELDRS条件の影響を受けません。

また、すべての製品が詳細なデータシート、アプリケーション・ノート、放射線テスト・レポート(リクエストに応じて提供)、およびPSpiceモデルとIBISモデルを含む開発エコシステムによりサポートされています。