耐放射線性PWMコントローラ

STのESCC認定済み耐放射線性電流モードPWMコントローラは、外部部品数を最小限に抑えつつ、オフライン制御方式またはDC-DC固定周波数電流モード制御方式を実装するためのソリューションを提供します。衛星測位システムといった航空宇宙アプリケーション向けに特別に設計されています。

ST1843(100%デューティ・サイクル、50krad(Si)で認証済み)およびST1845 (50%デューティ・サイクル、100krad(Si)で認証済み)は、125℃で最大120MeV.cm2/mg のSEL耐性を備えています。

また、両製品共にFlat-8密封型セラミック・パッケージで提供され、9108/020(ST1843)および9108/021(ST1845)としてESCC認証済みです。