製品概要
概要
The RHF100 is a 1.2 V precision, low-power, fixed shunt, voltage reference dedicated to space applications.
Mounted in a Flat-10 hermetic ceramic package, the RHF100 uses dedicated architecture and design rules to provide the best immunity against radiation.
The very low operating current and very good stability over a wide temperature range stretching from -55 °C to 125 °C make the RHF100 particularly suitable for precision and power saving.
-
特徴
- Fixed shunt: 1.2 V stable on capacitive load
- High precision ±0.15 %
- Wide operating current: 40 µA to 12 mA
- 15 ppm/°C over temperature range
- 2 ppm/°C variation over 3000 hrs
- 0.02 % precision stability over 3000 hrs
- 300 krad high and low dose rate
- ELDRS-free up to 300 krad
- 0.03 % precision stability over 100 krad
- 0.08 % precision stability over 300 krad
- SEL-free up to 120 MeV.cm²/mg
- SET characterized
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 4.0 | 21 May 2021 | 21 May 2021 |
ADS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 4.0 | 21 May 2021 | 21 May 2021 |
Eldo models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 4.0 | 21 May 2021 | 21 May 2021 |
品質 & 信頼性
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Package: Product Marking | SMD PIN/Detailed Spec | Quality Level | Lead Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHF100K1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
RHF100K1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。