製品概要
概要
The RHF1201 is a 12-bit, 50 Msps sampling frequency analog-to-digital converter that uses pure CMOS 0.25 μm technology combining high performance and very low power consumption.
The device is based on a pipeline structure and digital error correction to provide excellent static linearity. Specifically designed to optimize the speed power consumption ratio, the RHF1201 integrates a proprietary track-and-hold structure making it ideal for IF-sampling applications up to 150 MHz. A voltage reference network is integrated in the circuit to simplify the design and minimize external components. A tri-state capability is available on the outputs to allow common bus sharing. Output data can be coded in two different formats.
The analog and digital power supplies operate from 2.7 V to 3.6 V, drawing a current consumption of 1.65 mA typ. and 2 mA max. only.
A data ready signal, raised when the data is valid on the output, can be used for synchronization purposes.
-
特徴
- Qml-V qualified, smd 5962-05217
- Rad-hard: 300 kRad(Si) TID
- Failure immune (SEFI) and latchup immune (SEL) up to 120 MeV-cm2/mg at 2.7 V and 125 °C
- Hermetic package
- Wide sampling range
- Tested at 50 Msps
- Optimwatt™ adaptive power: 44 mW at0.5 Msps and 100 mW at 50 Msps
- Optimized for 2 Vpp differential input
- SFDR up to 75 dB at FS = 50 Msps, Fin = 15 MHz
- 2.5 V/3.3 V compatible digital I/O
- Built-in reference voltage with external bias capability
回路ダイアグラム
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 15 Jun 2021 | 15 Jun 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
RHF1201 | 計画中 | CSO-48 | インダストリアル | - | |
RHF1201KSO-01V | 量産中 | Flat-48 | インダストリアル | N/A | |
RHF1201KSO1 | 量産中 | Flat-48 | インダストリアル | N/A | |
RHF1201
Package:
CSO-48Material Declaration**:
RHF1201KSO-01V
Package:
Flat-48Material Declaration**:
RHF1201KSO1
Package:
Flat-48Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Package: Product Marking | SMD PIN/Detailed Spec | Quality Level | Lead Finish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||||
RHF1201KSO1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| |||||||||||
RHF1201 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| |||||||||||
RHF1201KSO-01V | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
RHF1201KSO1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
RHF1201 計画中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
RHF1201KSO-01V 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。