RHF200

量産中
Design Win

Rad-hard fully differential amplifier

Download datasheet

製品概要

概要

The RHF200 is a very high-speed (420 MHz), pure, differential amplifier that operates with a power supply from 4.5 V to 5.5 V. Four gains can be set by two digital inputs.

It can be used as a differential-to-differential or single-differential amplifier, and it is able to drive either an ADC input or a 100 Ω differential line.

With its non-inverting architecture, the RHF200 features a high input impedance that is particularly intended to drive video signals from CCD sensors to an ADC.

The RHF200 is mounted in a hermetic ceramic Flat-16 package.

  • 特徴

    • High input impedance
    • 420 MHz bandwidth
    • Single-ended input compatible
    • Differential slew rate: 550 V/μs
    • 4 gains selectable by 2 digital inputs
    • Gain setting (V/V): 1, 1.33, 2, 4
    • Output common-mode control
    • Optimized output stage for short and long line driving
    • 4.5 V to 5.5 V operating power supply range
    • Settling time at 0.1 %, 200 Ω and 4 Vpp: 13 ns
    • 300 krad MIL-STD-883 1019.9
    • SEL immune
    • SET characterized

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - RHF200

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
RHF200K1
量産中
Flat-16 インダストリアル N/A

RHF200K1

Package:

Flat-16

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

Flat-16

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

N/A

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
SMD PIN/Detailed Spec
Quality Level
Lead Finish
RHF200K1
Available at distributors

販売代理店在庫 RHF200K1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

RHF200K1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

RHF200K1

SMD PIN/Detailed Spec:

-

Quality Level:

Engineering Model

Lead Finish:

Gold

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。