製品概要
概要
The RHR61 and RHR64 devices are pure CMOS single and quad op amps respectively. The RHR61 is packaged in a flat hermetic 8-lead and the RHR64 in a flat hermetic 14-lead. Both devices are guaranteed in radiation and over the temperature range -55 °C to 125 °C. They are for general use in any space application.
-
特徴
- Single and quad CMOS operational amplifiers (op amp)
- Unity gain stable on 100 pF load
- Very low power supply: 1.5 V to 5.5 V
- Very low consumption: 60 µA max
- Low offset voltage: 1 mV max
- Low input bias: 1 pA
- Input and output rail-to-rail
- 100 krad TID (high-dose rate)
- SEL immune at 120 MeV.cm²/mg
- SET characterized
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 21 May 2021 | 21 May 2021 |
ADS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 21 May 2021 | 21 May 2021 |
Eldo models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 26 Oct 2021 | 26 Oct 2021 |
SIMetrix models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2023.12 | 02 Feb 2024 | 02 Feb 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
RHR61DIE2S | 開発中 | die | インダストリアル | N/A | |
RHR61DIE2V | 開発中 | Die Space | インダストリアル | N/A | |
RHR61K01V | 量産中 | Flat-8 | インダストリアル | N/A | |
RHR61K02V | 量産中 | Flat-8 | インダストリアル | N/A | |
RHR61K1 | 量産中 | Flat-8 | インダストリアル | N/A | |
RHR61DIE2S
Package:
dieMaterial Declaration**:
RHR61DIE2V
Package:
Die SpaceMaterial Declaration**:
RHR61K01V
Package:
Flat-8Material Declaration**:
RHR61K02V
Package:
Flat-8Material Declaration**:
RHR61K1
Package:
Flat-8Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | SMD PIN/Detailed Spec | Quality Level | Lead Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHR61DIE2V | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
| ||||||||||
RHR61K01V | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
| ||||||||||
RHR61K1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
| ||||||||||
RHR61K02V | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
| ||||||||||
RHR61DIE2S | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
RHR61DIE2V 開発中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
RHR61K01V 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
RHR61K1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
RHR61K02V 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
RHR61DIE2S 開発中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。