製品概要
概要
The RHRDAC1612 is a very low-noise, low-frequency, radiation hardened DAC optimized to operate in a bandwidth up to 3 kHz. This DAC has a sigma-delta architecture which provides superior linearity performance and features a very good signal-to-noise ratio of 96 dB@3 kHz.
The DAC operates with a standard SPI input data which it converts into single-ended, internally-filtered voltage outputs. The SPI interface allows write and read mode implementations.
Specifically designed to optimize precision over power consumption, the RHRDAC1612 only dissipates 15 mW at 12 ksps clocking.
-
特徴
- ΣΔ DAC
- 16-bit resolution at 3 kHz bandwidth
- External master clock: 2.4 to 3.6 MHz
- Internal master clock: 3 MHz
- Sampling frequency: 12 ksps at 3 MHz master clock
- Serial peripheral interface (SPI)
- Selectable input format: straight binary or two’s complement
- Internally filtered, single-ended output voltage
- Output feedback pin dedicated for high precision sensing
- 1.8 V/3.3 V digital interfaces
- 3 V to 3.6 V analog supply
- Compatible with the RHF100 1.2 V Vref
- Power-down mode
- 100 krad MIL-STD-883 1019.7
- SEL immune (up to 120 MeV.cm²/mg)
- SEU characterized
- SMD: 5962R16211
- Mass: 1.25 g
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 15 Jun 2021 | 15 Jun 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
RH-DAC1612K1 | 量産中 | Flat-24N | インダストリアル | N/A | |
RHRDAC1612K01V | 量産中 | Flat-24N | インダストリアル | N/A |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Package: Product Marking | SMD PIN/Detailed Spec | Quality Level | Lead Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH-DAC1612K1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| ||||||||||
RHRDAC1612K01V | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
RH-DAC1612K1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
RHRDAC1612K01V 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。