製品概要
概要
This power Schottky rectifier is designed and packaged to comply with the ESCC5000 specification for aerospace products. Housed in hermetically sealed surface mount and through hole packages, it is ideal for use in applications for aerospace and other harsh environments.
The STPS40100HR is intended for use in medium voltage application and particularly, in high frequency circuits where low switching losses and low noise are required.
-
特徴
- Forward current: 2 x 20 A
- Repetitive peak voltage: 100 V
- Low forward voltage drop: 0.9 V
- Maximum junction temperature: 175 °C
- Negligible switching losses
- Low capacitance
- High reverse avalanche surge capability
- Hermetic packages
- ESCC qualified
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STPS40100C2FYT | NRND | TO-254 | インダストリアル | N/A | |
STPS40100C2FYT
Package:
TO-254Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Package: Product Marking | SMD PIN/Detailed Spec | Quality Level | Lead Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPS40100C2FYT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
STPS40100C2FYT NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。